Protektoren und Schutzmäntel für triflex R

Gut geschützt bei extremen Anwendungen

Protector cu Schnellverschluss

  • Einfach und schnell zu montieren
  • Keine zusätzlichen Schrauben
  • Öffnen nur mit Schraubendreher
  • Pentru triflex® R Tip TRC, TRE și TRL

Informații despre Protektor cu Schnellverschluss

Art. Nr.BreitenindexÄußerer DurchmesserBreite
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Informații despre Protectorul versat

Art. Nr.BreitenindexÄußerer DurchmesserBreite
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082
  1. Auf Anfrage lieferbar. Termene de livrare după Rücksprache
ø Index: Art. Nr. XX=MantellängeStandardlängen [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
  1. Auf Anfrage lieferbar. Termene de livrare după Rücksprache
ø Index: Art. Nr. XX=MantellängeStandardlängen [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
  1. Auf Anfrage lieferbar. Termene de livrare după Rücksprache
ø Index: Art. Nr. XX=MantellängeStandardlängen [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță