Construirea și asamblarea motoarelor cu șurub de avans

Ce este un motor cu șurub de avans?

DRE_GEN_motor_pas cu pas_NEMA_8_colaj_XX_1.png

Reglarea rectitudinii corespunzătoare a șurubului de avans

Motor de desen
  • SMP 0,2, excentricitate radială de 0,2 mm măsurată la 100 mm de flanșa motorului            
  • SMP u, neorientat, fără definiție

Determinarea lungimii corespunzătoare a șurubului de avans

Lungimea șurubului de acționare
  • Lungimea șurubului de avans = Lungimea totală, inclusiv pin de asamblare și manivelă
  • Lungimea șurubului de avans nesprijinită = Lungimea șurubului de avans măsurată de la flanșa motorului, fără pinul de asamblare și manivela
  • Cursă = lungimea șurubului de avans nesprijinit minus lungimea piuliței
Wiki despre motoare

Articole mai specializate

Căutător de produse pentru motoare electrice

Căutător de produse pentru motoare electrice

Cerere de informații despre autovehicule

Contactați experții noștri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță