Modificarea limbii :

Sistemul de control al motoarelor drylin D1 reprezintă o soluție versatilă și deosebit de ușor de utilizat pentru controlul motoarelor pas cu pas, cu curent continuu și EC/BLDC în aplicații industriale. Acesta permite o punere în funcțiune rapidă și simplă, întrucât întreaga configurare se realizează direct printr-o interfață bazată pe browser – fără a fi necesară instalarea vreunui software suplimentar. Utilizatorii pot seta în mod intuitiv parametrii de mișcare, precum poziția, viteza sau cursele, și pot automatiza cu ușurință secvențele recurente. Datorită interfețelor standard precum PROFINET, CANopen sau Modbus TCP, D1 poate fi integrat cu ușurință în sistemele de control existente. În același timp, acesta impresionează prin performanțele sale la tensiuni și curenți ridicați, precum și prin flexibilitatea sa de utilizare într-o gamă largă de aplicații, de la axe individuale până la soluții de automatizare mai complexe.

Pentru aceasta, inițial ai nevoie doar de patru lucruri ca echipament minim:
Apoi porniți browserul de internet, conectați sistemul de control la PC/laptop, porniți alimentarea cu energie electrică a dispozitivului D1, iar ecranul dispozitivului D1 dryve se va aprinde. Cu adresa IP, pe care o introduceți pur și simplu în bara de adrese a browserului. Conexiunea s-a realizat! Fără a instala vreun program. Ulterior, puteți începe programarea direct din interfața cu utilizatorul.
Se pot regla următoarele: modul de deplasare, pozițiile, vitezele, accelerațiile și alți parametri pentru controlul unei axe liniare – și toate acestea fără a fi necesare cunoștințe aprofundate sau speciale de programare.
Descoperă cât de ușor este și ce poți configura chiar tu în timp real cu ajutorul simulării noastre online. Acolo poți testa interfața de utilizator chiar tu. O axă liniară virtuală drylin se mișcă direct în funcție de comenzile dumneavoastră.

Integrarea modelului D1 în sistemele de control industrial de nivel superior este simplă. Intrările digitale și protocoalele de comunicație uzuale, precum CANopen sau Modbus TCP, fac ca conectarea la sisteme precum sistemele de control PLC sau PC-urile industriale să fie deosebit de simplă.
În plus, modelul D1 impresionează prin versatilitatea sa: funcționează la fel de fiabil atât cu microcontrolere precum Arduino, cât și cu computere cu o singură placă, precum Raspberry Pi. Aceasta înseamnă că D1 oferă condiții ideale pentru utilizarea în proiecte IoT.
Mai jos se află o selecție de sisteme de control cu ajutorul cărora au fost deja implementate soluții de succes. În funcție de cerințe, s-au utilizat diverse interfețe de comunicație, precum intrări și ieșiri digitale, semnale de ceas/direcție, intrări analogice sau protocoale precum CANopen și Modbus TCP (gateway), pentru a asigura o conexiune fără probleme între D1 și sistemul de control de nivel superior.
| Siemens | Servotronix | Beckhoff | Mitsubishi | Raspberry Pi | Arduino | BeagleBone | Software pentru sisteme de control bazate pe PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| softMC301 | CX1020 | FX3G-40M | Versiunea 4 | Uno | Negru | CODESYS | |
| CX5130 | Versiunea 3 | Uno WiFi | LabVIEW | ||||
| Versiunea 2 | Mega | MATLAB | |||||
| Revolution Pi | Leonardo | ||||||
| Termen | |||||||
| Și multe altele |

Vă recomandăm să alegeți o axă liniară drylin fără mentenanță, echipată cu un motor igus. Mulți parametri ai motorului sunt preluați automat de către D1. Astfel, nu mai este nevoie să configurați deloc motorul.
Printre altele, sistemul de comandă a motorului D1 este potrivit pentru funcționarea în regim electric: