Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 11

Nou
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 11
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 11
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 11
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA11/dimensiunea flanșei 28mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 0,12Nm
  • Curent nominal: 0,6A
  • Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector JST
  • Tip: arbore dublu
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?