Banner de laborator

Laboratorul nostru de testare pentru rulmenți iglidur®

Ce se testează și cum?

Ce standuri de testare sunt disponibile în laboratorul de testare a rulmenților?

Platforma de testare a încărcătoarelor frontale

Echipament de testare pentru încărcător frontal

  • Test: rata de uzură rotativă
  • Sarcină de până la 500 kg
  • Presiune de funcționare: până la 200 bar
  • Vmax: 4 cicluri/min la pivot complet
Test de uzură prin rotație

Uzura prin rotație

  • Test: rata de uzură prin rotație
  • Sarcina per punct de sprijin între 100 N și 1000 N
  • viteza suprafeței între 100 și 1300 rpm.
  • Diametre disponibile ale arborelui: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20mm
  • Teste la temperatura camerei și până la 150°C
  • Încercări sub apă
Test pentru uzura liniară pe cursă scurtă

Uzura liniară la cursă scurtă

  • Testarea ratei de uzură liniară
  • Sarcina per punct de sprijin între 10 N și 200 N
  • Viteza suprafeței între 0,1m/s și 0,3m/s
  • Teste la temperatura camerei și până la 150°C
  • Diametrul arborelui disponibil: 10 mm
  • Lungimea cursei: 5 mm
Test pentru uzura pivoților

Uzura prin pivotare

  • Testul ratei de uzură a pivoților
  • Sarcina per punct de sprijin între 25N și 300N
  • Viteză de suprafață de 0,01m/s (cu diametrul arborelui de 10mm)
  • Unghi de pivotare de 60°
  • Diametrul arborelui disponibil: 10 mm
  • Teste la temperatura camerei
Test pentru coeficientul de frecare

Coeficientul de frecare

  • Test pentru coeficientul de frecare rotativ
  • Sarcina per punct de sprijin între 10 N și 300 N
  • Viteza suprafeței între 200 și 2.000 rpm (viteza depinde de diametrul arborelui)
  • Diametre disponibile ale arborelui: Între 6 și 20 mm
  • Încercări la temperatura camerei
  • Teste la temperatura camerei și până la 150°C
Teste ale tehnologiei liniare sub apă

Teste de tehnologie liniară sub apă

  • Testarea ratei de uzură a pivoților
  • Sarcină de până la 100N
  • Viteză de suprafață de 0,01m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametrul arborelui disponibil 10mm
Teste de vibrații sub apă

Instalație de testare a rotației sub apă

  • Test pentru rata de uzură prin rotație
  • Sarcină între 10 N și 100 N
  • Viteza suprafeței între 0,01m/s și 0,3m/s
  • Test la temperatura camerei
  • Diametrul arborelui disponibil 10mm
Test de încărcare a marginilor

Test de încărcare a marginilor

  • Test pentru uzură, rotire
  • Sarcină între 30 kN și 230 kN
  • Viteza suprafeței de 0,01m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametrul arborelui disponibil 40mm
Test de abraziune a benzii tribo

Instalație de testare a filmului liniar

  • Test pentru rata de uzură liniară
  • Sarcină între 10N și 60N
  • Viteza suprafeței între 0,01m/s și 0,15m/s
  • Încercare la temperatura camerei
  • Diametrul știftului 4mm și 10mm
Test pentru rotație intensivă

Rotire pentru sarcini grele

  • Test pentru rata de uzură prin rotație
  • Sarcină între 4.000N și 52.000N
  • Viteza suprafeței până la 0,1m/s
  • Test la temperatura camerei
  • Diametrul arborelui disponibil 20mm
Test de uzură Tumble

Instalație de testare prin rostogolire

  • Test de uzură prin rostogolire, rostogolire
  • Teste cu rolă solidă din plastic, rolă cu muchie de cuțit, rolă din oțel cu bucșe ...
  • Sarcină între 10N și 600N
  • Viteza suprafeței între 0,15m/s și 1m/s
  • Încercare la temperatura camerei
  • Diametrul arborelui de la 6 mm la 20 mm

Ce instrumente online obțin datele de testare

Testare în laboratorul de testare și instrumente online igus

Ne-ar plăcea să vă testăm aplicația

Adresați-vă acum!
laborator de testare cerere de informații

Diferitele zone ale laboratorului de testare igus®

Tehnologie liniară drylin

platformă de testare drylin

Automatizări cu costuri reduse robolink

Portcabluri pentru alimentări cu energie

Platformă de testare portcabluri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță