Noutăți de la laboratorul de testare xiros®

Rulment cu bile din polimer cu colivie albă din iglidur J3 lângă carcasa deschisă.

iglidur® Materialele coliviei conving

Tehnologie îmbunătățită

  • Durată de viață de până la 21 de ori mai mare în comparație cu modelul anterior xirodur® B180

Reducerea costurilor

  • Costuri de întreținere mai mici datorită duratei de viață mai lungi

Dovada

  • Durata de viață testată: Examinarea sacilor cu cușcă

durabilitate

Influența materialului coliviei asupra uzurii rulmenților cu bile

Parametri: 25 N, 2.000 rpm, timp de funcționare 7 zile

  • Stânga: material nearmat, înainte de testare
  • Dreapta: material nearmat, după încercare

Parametri: 25 N, 2.000 rpm, timp de funcționare 7 zile

  • Stânga: material iglidur® armat, înainte de testare
  • Dreapta: material iglidur® armat, după încercare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță