Rulmenți cu bile cu canelură adâncă xiros® xirodur® B180, până la 21x durată de viață mai lungă, bile din oțel inoxidabil

BB-626-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-626-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-626-B180-35-ES product image
BB-626-B180-35-ES technical drawing
  • Până la de 21 de ori mai multă durata de viaţă comparativ cu anteriorul viață lungă xirodur B180 datorită coliviei iglidur® J3
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul cuștii: iglidur® J3
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil


Disponibil și cu bile din sticlă

igus-icon-lieferzeit-dotBB-626-B180-35-ES
19
6
6
626

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h