Mic, dar puternic ... cea mai ușoară intrare în lumea senzorilor

Componente DIY portocalii pentru HMI și senzori, cu simbol wireless.

Tehnologie

  • Îmbunătățiți calitatea produselor și proceselor proprii pe baza datelor
  • Conexiune directă la sistemul de control al instalației (PLC) posibilă prin contacte fără potențial

Reducerea costurilor

  • Intrare mai rapidă și mai rentabilă în lumea senzorilor; potrivit și pentru aplicații DIY
  • Evitați perioadele de nefuncționare neplanificate datorită fluxurilor de date bazate pe starea dispozitivului

Dovadă

Durabilitate

  • Senzorii cu cost redus economisesc costurile ridicate de dezvoltare a produselor
  • Întreținerea bazată pe starea produsului evită înlocuirea inutilă sau prematură a produsului

Prezentare generală actuală a instrumentelor DIY:

Senzor de rotație

  • Aplicație: Măsurarea lungimii de extensie
  • Nr. piesă: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Sensibilitate: 9 rotații
  • Semnal de ieșire: 4-20 mA

Senzor liniar

  • Aplicație: Detectarea poziției / sistem de măsurare a deplasării pe șină perforată de 10 mm
  • Nr. piesă: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Semnal de ieșire: TTL 5V
  • Tensiune: 5 V c.c.

Modul de comunicare

  • Aplicație: Distribuire date
  • Nr. piesă: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: microprocesor ESP 32
  • Semnal de ieșire: TTL 5V
  • Conectivitate: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Senzor de rotație

  • Aplicație: Măsurarea mișcărilor de rotație
  • Nr. piesă: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Sensibilitate: 29 de incremente
  • Semnal de ieșire: TTL 5V

Senzor liniar

  • Aplicație: Sistem de măsurare a deplasării pentru ghidaje liniare
  • Nr. piesă: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Semnal de ieșire: TTL 5V

PC industrial

  • Aplicație: Evaluarea și procesarea datelor
  • Nr. piesă: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Raspberry 4
  • Software: Raspian
  • Conectivitate: Wi-Fi, LAN, USB, M8
Expertul IoT Richard Habering explică utilizarea și beneficiile noii tehnologii de senzori low-cost cu ajutorul unui mini-senzor de uzură.

"Efort redus, disponibilitate sporită"

igus smart plastics în aplicații diferite: depozit, vehicul, robot și utilaje.

Aplicații ale clienților din întreaga lume


Interfață digitală Smart Plastics pe un laptop, cu produse igus și aplicații de monitorizare.

Informații ...

Tabletă cu configurator CAD igus, în care o piesă este analizată prin atingere.

... încercați ...

Sistem de lanț portcablu igus cu simbol de avertizare și module accesorii pe ecranul unui laptop.

... realizați

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță