Modificarea limbii :
| Număr de proces: 5006a | Durata de viață: 41 de milioane de curse | 
|---|---|
| Tip cablu: cablu de date CFBUS.052 (cablu Ethernet) | raza de îndoire: 100 mm (factor 9,8 x d) | 
| Tip cablu: cablu de autobuz | 

Scopul testului a fost de a determina durata de viață a cablului bus chainflex® pe o rază de 100 mm cu o deplasare de până la 7 metri. Cerința pentru acest cablu Ethernet este de a asigura o transmisie fiabilă a datelor pe o durată de viață cât mai lungă, în ciuda mișcării constante.
Cerința de calitate în combinație cu o rază de curbură mică este prevalentă în special în mașinile și aplicațiile industriale care trebuie să proceseze o cantitate mare de date. În plus, spațiile mici de instalare sunt adesea o provocare majoră pentru longevitatea cablului.
Durata de viață a cablului a fost testată în laboratorul nostru de testare. Cablul a fost montat într-un lanț energetic cu o rază de 100 mm și cu o atenuare a tensiunii la ambele capete ale lanțului electronic®, iar tensiunea din mașină a fost simulată și testată prin mișcare permanentă, astfel încât să poată fi oferită o evaluare exactă pentru utilizarea reală.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h