Modificarea limbii :
| Numărul testului: 2233 | Durata de viață: 42 de milioane de curse |
|---|---|
| Tip cablu: CF5.10.25 | raza de curbură: 100 mm (factor 5.3 x d) |
| Tip cablu: cablu de control |

În cadrul acestui test, urma să fie analizată durata de viață a CF5.10.25 cu toroane în mănunchi într-un lanț electronic® cu o rază de 100 mm.
Familia de cabluri de control CF5 este disponibilă într-un număr incredibil de combinații de miez/secțiune transversală. Secțiunile transversale de 1,5 mm și 2,5 mm sunt foarte frecvent utilizate în macaralele de interior pentru alimentarea butoanelor, a comutatoarelor de limită, a motoarelor sau pur și simplu a lămpilor. Pe căile lungi de deplasare din hală, lucrurile pot deveni destul de obositoare, deoarece există și căi de depozitare care pot ajunge la peste 80 de metri. Aici, lungimea scurtă a pasului și toronarea fasciculului sunt foarte bune pentru o durată de viață ridicată. Cu toate acestea, murdăria provenită de la praf și de la gazele de eșapament afectează cablul și în zona acoperișului halei, iar aici învelișul exterior rezistent la abraziune și la ulei este foarte bun.
Cu un rezultat al testului de peste 42 de milioane de curse, cu o îndoire semnificativă, s-a confirmat că cablul îndeplinește mai mult decât cerințele de durabilitate într-o aplicație de macara.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h