Modificarea limbii :
... în lanțul energetic
cablurile chainflex® previn defectarea cablurilor în aplicațiile lanțului energetic.
Avantajele și caracteristicile speciale pot fi rezumate astfel "unic - testat - slab".
Avantaje
Managerii noștri de produse vor fi bucuroși să vă răspundă la orice întrebări cu privire la beneficiile cablului foarte flexibil chainflex®.

Structură optimizată pentru utilizarea lanțului energetic
1**.element central cu rezistență ridicată la tracțiune**
pentru a stabiliza legătura toronului în interiorul cablului și a preveni astfel tirbușonul și ruperile firelor.
2. toron de cupru optimizat
pentru a preveni ruperile miezului și a asigura astfel o durată lungă de viață cu mișcare continuă chiar și cu o rază mică de curbură în lanțul energetic.
3. izolarea miezului
Sunt utilizate numai materiale PVC sau TPE extrudate la presiune înaltă, de cea mai înaltă calitate, care și-au dovedit eficiența în milioane de kilometri de miezuri în aplicațiile lanțului energetic.
Întărirea structurii de toronare a miezului, ușurarea miezului în rază datorită solicitării mai mici la tracțiune-compresiune și, astfel, evitarea tirbușonului și a ruperii miezului.
5. Înveliș interior extrudat cu umplere cu burduf
Susținerea compozitului de toroane din exterior și, astfel, evitarea tirbușonului și a rupturilor de miez.
6. ecran general cu ecran împletit optimizat
Previne ruperea scutului și astfel crește semnificativ sau asigură rezistența electromagnetică specificația de compatibilitate a unui cablu.
7. Înveliș exterior extrem de rezistent la abraziune, extrudat sub presiune
Susținerea ecranului împletit, mai puțină abraziune în lanțul energetic și, prin urmare, o durată de viață demonstrabil mai lungă chiar și în aplicații cu dinamică ridicată.
Toate cablurile chainflex® au fost testate pentru durabilitate în laboratorul nostru de testare de 2.750 m2. Acest lucru ne permite, de asemenea, să vă oferim informații cu privire la durata de viață a unui cablu în aplicația dumneavoastră. Întrebați-ne sau utilizați calculatorul nostru de durată de viață de pe internet.
Prezentare generală a certificatelor noastre:
chainflex® vă oferă multe alte avantaje care vă fac viața mai ușoară și reduc volumul de muncă în cadrul companiei dvs.
1.354 tipuri de cabluri din stoc. Expediere în 24-48 de ore. Acest lucru vă permite să vă reduceți depozitarea și costurile aferente.
Fără costuri de tăiere. Fără cantitate minimă de comandă. Astfel, plătiți doar pentru ceea ce comandați și comandați doar ceea ce aveți nevoie.
instrument online
igus® oferă numeroase instrumente online care vă simplifică munca de zi cu zi.
În plus față de magazinul nostru online, veți găsi și următoarele instrumente utile:
Mai multe informații

ține...
cablu flexibil pentru aplicații în mișcare

unic...
Detalii de proiectare: durată de viață mai lungă, mai puțin spațiu, dinamică sporită

...& lean
soluții orientate spre proces

testate...
în laboratorul igus®
Mai multe despre laboratorul de testare și garanția noastră:
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h