Modificarea limbii :
Transmiterea rapidă și fără interferențe a volumelor de date
Cerințele tehnice pentru sistemele de alimentare cu energie în construcția de mașini și instalații necesită cabluri fiabile din punct de vedere funcțional. igus® Compania , Köln, se bazează din ce în ce mai mult pe cabluri din fibră optică de sticlă, care permit volume de date foarte mari cu lungimi de cablu tot mai mari. Familia de produse "chainflex® CFLG.2HG" este acum disponibilă sub formă de vânzare la metru sau asamblată cu conectori din stoc.

Test de anduranță a cablurilor de fibră optică în laboratorul igus®® : 60.000 de kilometri parcurși în lanțul energetic fără interferențe.
Cablul din fibră optică de sticlă din seria CFLG.2HG a fost, de asemenea, testat timp de doi ani în laboratorul lanțului energetic igus®® . A fost selectată o cursă de 2 m cu o rază de curbură de numai 100 mm și o viteză de 2,5 m/s. Chiar și după mai mult de 30 de milioane de mișcări în lanțul energetic - adică 60.000 de kilometri - nu au fost detectate creșteri ale atenuării relevante din punct de vedere tehnic. Testul nu s-a încheiat încă.
Aici puteți găsi produsele utilizate
Puteți găsi mai multe aplicații interesante dintr-o gamă largă de domenii aici
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h