Modificarea limbii :
| Numărul testului: 3486 | Durata de viață: 22 de milioane de cicluri |
|---|---|
| Tip cablu: CFROBOT8.045 | Parametrii de testare: Torsiune +/- 180° m |
| Tip de cablu: cablu bus, cablu Ethernet |

În acest test, rezistența la torsiune a CFROBOT8.045 urma să fie analizată într-un triflex® R.
Cablul CFROBOT8.045 este adesea utilizat în producția de automobile, de exemplu în deplasarea unităților de măsurare montate pe axa a 6-a a robotului. Acolo acestea se deplasează la punctele de inspecție și efectuează analize pentru asigurarea calității în producție. Pentru a face acest lucru, cablurile care transportă semnalul sensibil Ethernet sunt răsucite foarte mult. Pentru astfel de sarcini, contează fiabilitatea de 100% a robotului.
Cu un rezultat al testelor de peste 22 de milioane de cicluri, s-a confirmat că cablul îndeplinește cerințele industriei auto.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h