Cum a fost călătoria noastră de la începutul cablurilor chainflex până la primirea confirmării promisiunii noastre de marketing din partea companiei Underwriters Laboratories (UL) recunoscute la nivel mondial? De ce produce igus cabluri de fapt? De ce ne testăm atât de bine cablurile chainflex? Cum putem să vă oferim o garanție pentru cablurile noastre și despre ce este verificat UL? Puteți găsi toate răspunsurile la aceste întrebări aici.
La prima vedere, cablurile par a fi o parte greu de remarcat. Cu toate acestea, ele au o mare influență asupra funcționării mașinilor. Adesea denumite cordonul ombilical al mașinilor, ele determină dacă macaralele cu port gigant se deplasează chiar și cu un milimetru.
Prin urmare, clienții noștri doresc o durată de viață garantată, astfel încât planificarea securității și fiabilității să fie garantată. Datorită numărului mare de încercări și teste, putem oferi clienților noștri o garanție și o predicție fiabilă despre durata de viață a cablurilor noastre.
De ce să nu se ofere gamei de produse din catalog o garanție clară pentru a oferi siguranță fiecărui utilizator? Deoarece ori de câte ori energia sau datele sunt direcționate sau mutate, sunt necesare cabluri care pot rezista la sarcinile corespunzătoare. Pentru a putea garanta cea mai mare siguranță posibilă, suntem conștienți de responsabilitatea noastră ca lider de piață mondială pentru portcabluri și, cu chainflex, furnizăm cea mai bună soluție posibilă cu cabluri care funcționează garantat.
Au apărut declarații care iau în considerare o mare varietate de aplicații și pot fi chiar calculate online. Oferim o garanție de până la 36 de luni pentru fiecare cablu chainflex livrat din gama noastră de catalog. Această promisiune de garanție se bazează pe constatările obținute în propriul laborator de testare al companiei, care este cel mai mare laborator de testare portcabluri din lume, cu 2750 m². Toate tipurile noastre de cabluri sunt testate amănunțit aici în peste 800 de teste paralele. Prin urmare, durata de viață anunțată nu este o promisiune fără acoperire, ci se bazează pe cifre obținute pe baza numeroaselor teste efectuate asupra portcablurilor.
Compania igus a fost primul producător de cabluri care a lansat promisiunea unei garanții de până la 36 de luni pentru cablurile chainflex în legătură cu cele 2 miliarde de curse de testare și 250 de milioane de cicluri în testele de serie. Într-un proces complex de certificare, institutul „Underwriters Laboratories” din SUA a confirmat acuratețea declarației „igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year" (garanție igus de 36 de luni pentru cabluri chainflex și calculul duratei de viață pe baza a 2 miliarde de cicluri de testare pe an"). Acest lucru face ca igus să fie prima companie din Europa care a obținut integritatea unei declarații publicitare confirmată de o instituție de testare neutră. În viitor, niciun cablu chainflex nu va părăsi fabrica nicăieri în lume fără marca de testare UL cu numărul B129699.
Pentru clienți, acest lucru oferă asigurarea și certitudinea că această declarație de garanție nu este doar o declarație de marketing fără acoperire. Este o afirmație bazată pe date reale. În plus, acest lucru a fost confirmat încă o dată de unul dintre cele mai mari institute de testare independente și renumite din lume.
Doriți să calculați durata de viață a cablului dvs. chainflex? Pe aici!