Tavă de susținere a tubului-canal

Tava de sprijin pentru seria de lanțuri mici și roboți liniari Low Cost Automation Room

Tech up triunghi

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate

Gama de produse

  1. incl. șuruburi M6 și piulițe glisante, compatibile cu profilul C 92.42.XXX
  2. XXX = lungime în mm
  3. LLL = lungime în mm
Nr. piesă tube-troughDenumire
9TT.FP.SLS1)Capătul fix (clemă pentru jgheab)
9TT.H.SLS1)Clemă de ghidare a jgheabului
92.42.XXX2)Profil C standard (XXX = lungime în mm)
9TT.10.LLL3)Set de tuburi (format din patru tuburi din aluminiu anodizat)
9TT.10.1.LLL3)Tuburi din aluminiu anodizat, individuale
Lanțuri energetice adecvate pentru tava de susținere

Lanț energetic adecvat pentru tava de susținere

SeriaLățime [Bi in mm]
E2i.10/E2.10/E2C.10 pentru 50
E2i.15/E2.15/E2C.15 pentru 50
E2i.26 / E2.26 începând de la 038
2400 / 2500 începând de la 038
E3.22începând de la 040
E61.29/EF61.29 începând de la 040
E6.29 începând de la 040
Lanțuri energetice adecvate pentru tava de susținere

Tuburi de energie adecvate pentru tava de susținere

SeriaLățime [Bi in mm]
R117 / R118 începând de la 048
R2i.26/R2.26 începând de la 038
R6.29începând de la 040

Ați putea fi interesat și de

Magazin de portcabluri

Magazin de portcabluri

Configurator de portcabluri

Configurator de portcabluri

programul chainge pentru lanțuri energetice

Reciclarea lanțului energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță