Modificarea limbii :
Lanțurile energetice de la igus® sunt foarte stabile din punct de vedere structural și durabile, deoarece și-au dovedit fiabilitatea în multe aplicații, într-o mare varietate de condiții. În laboratorul de lanțuri și cabluri igus® sunt efectuate în fiecare an aproximativ 10 miliarde de cicluri de lanțuri energetice. Acesta este motivul pentru care putem spune exact cât timp va dura un lanț energetic într-o aplicație.

Realizat în practică:
Aparatul cu raze X Discovery IGS 730 de la GE Healthcare nu este conectat la podea și, prin urmare, poate fi deplasat aproape de pacient în orice poziție. Pentru alimentarea cu energie a fost selectat e-chain® din seria E4.1, deoarece acesta combină funcționarea silențioasă cu o stabilitate și o durată de viață deosebit de ridicate.

Determinați durata de viață rapid și ușor
Determinați durata de viață preconizată în doar câteva clicuri și primiți un certificat de garanție de 36 de luni pentru lanțul energetic selectat.
Sfaturi practice cu privire la modul în care puteți planifica și optimiza lanțurile energetice într-o gamă largă de aplicații și le puteți proiecta pentru o durată de viață maximă. Sfaturile nu înlocuiesc în niciun caz consilierea personală din partea experților noștri. Consilierii noștri tehnici de pe teren și de la birou vor fi bucuroși să vă sprijine - de exemplu cu măsurători, proiectare, instalare și punere în funcțiune la fața locului.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h