Sisteme de măsurare de la igus®

drylin® Sisteme de măsurare pentru diferite aplicații

Sisteme de măsurare

econ Sistem de măsurare bazat pe glisiera cu prismă de preîncărcare Drylin®

  • Cărucior cu preîncărcare individuală a arcului în 4 forțe
  • Inclusiv scalare cu laser pe șină
  • Rentabil, durabil, practic
  • Forțe de fixare garantate de la 1,3 N la 11,7 N
  • Datorită preîncărcării arcului cu mișcare de oprire, sistemul
  • sistemul de măsurare este potrivit și pentru instalarea verticală fără prindere suplimentară
    Mai multe informații
drylin_WKM.tif

Sistemul de măsurare WKM2 bazat pe ghidajul liniar Drylin® W

  • Poziția de montare: dreapta (R) sau stânga (L) a căruciorului de ghidare
  • Principiu de măsurare: magnetic cu bandă magnetică
  • Dimensiune absolută și funcție de dimensionare în lanț
  • Utilizare variabilă și transportabilă
  • Orice valoare poate fi setată ca punct zero
  • Căruciorul poate fi fixat prin blocare prin fricțiune
  • Lungimea maximă a șinei 4000 mm
    ​​​​​​​mai multe informații
drylin_WKMEX

Sistemul de măsurare WKMEX bazat pe ghidajul liniar Drylin® W

  • Sistem gata de instalare pentru ieșirea datelor externe
  • Necesită puțin spațiu de instalare
  • Trei variante de senzori
  • Senzor mic cu electronică de evaluare integrată
  • Semnale de ieșire: Push-pull, rezistent permanent la scurtcircuit cu semnale inversate (A. A/, B, B/, Z, Z/)
    ​​​​​​​Mai multe informații​​​​​​​
DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1

Sistemul de măsurare WMY bazat pe ghidajul liniar Drylin® W

  • Afișaj extern
  • Poziționabil liber
  • Potrivit pentru profile de construcție din aluminiu
  • Adaptare orizontală sau verticală
  • Fără lubrifiere
    Mai multe informații
drylinQKM-01-20-b_frontal+top_view

Sistemul de măsurare QKM bazat pe ghidul pătrat Drylin® Q

  • Bandă magnetică protejată
  • Opțiuni de fixare prin intermediul blocurilor glisante
  • Prindere manuală pe glisieră
  • Montare fără suport
  • Profil AWMQ-20 max. Lungime 1.500 mm
  • Senzor cu economie de spațiu integrat în glisieră
    Mai multe informații
Sisteme de măsurare a bannerelor

Sisteme de măsurare pentru sistemele de șine Drylin® W, Q și N în magazinul online

Avantajele dintr-o privire

  • Lățimi diferite
  • 100% fără întreținere și lubrifiere
  • Fără coroziune și igienic
  • Rezistent la murdărie, praf și umiditate
  • Funcționare foarte silențioasă
  • Stopmotion pentru reglaj continuu disponibil

De ce ar trebui să utilizați drylin de la igus?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță