Modificarea limbii :

Utilizarea rulmenților drepți sferici este de obicei asociată cu greutăți mari ale rulmenților, instalare dificilă și costuri ridicate. În majoritatea cazurilor, este necesară întreținerea pe termen lung, iar rulmenții sunt lipsiți de coroziune doar în cazul unor modele speciale. Ramele sferice igubal pun capăt tuturor acestor dezavantaje, deoarece designul lor deschide posibilități complet noi: Ele sunt ușor de manevrat, rentabile, foarte ușoare și foarte robuste.
Manipularea simplă a rosturilor sferice igubal permite utilizarea acestora într-o gamă largă de aplicații. Acestea sunt utilizate acolo unde rulmenții cu auto-aliniere oferă avantaje de proiectare sau simplifică asamblarea.
Rulmenții sferici igubal sunt presați într-un orificiu H7 și fixați axial. Alinierea precisă a carcasei rulmentului nu este necesară, deoarece rotula compensează automat dezalinierea.
Ramele sferice igubal fără întreținere sunt proiectate cu o toleranță a diametrului interior de E10. Arborele trebuie să fie tolerat între h6 și h9. Jocul rulmentului are rolul de a compensa dilatarea rulmentului în timpul încălzirii.
Ramele sferice igubal sunt fabricate în seriile dimensionale K și E în conformitate cu DIN ISO 12240. Acestea sunt disponibile în dimensiuni standard pentru diametre ale arborelui de la 2 la 40 mm. Seria dimensională K este disponibilă și în dimensiuni în inch. Alte dimensiuni la cerere.
Doriți să vedeți cu ochii dumneavoastră calitatea produselor noastre? Atunci sunteți binevenit să comandați o mostră gratuită de la noi!

Sunteți familiarizat cu produsele noastre și doriți să vedeți selecția din magazinul online sau să comandați direct?

În doar trei pași, puteți utiliza parametrii aplicației dvs. pentru a determina recomandările de produse adecvate, inclusiv durata de viață.
Aici veți găsi cele mai importante informații, tehnologii, întrebări și răspunsuri despre Ramele sferice igubal.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h