- Model succesor pentru KGLM
- Seria de dimensiuni: K, conform DIN ISO 12240
- Material carcasă: igumid G
- Material calotă sferică: iglidur W300/J/J4V
Modificarea limbii :
Bucșă sferică igubal KGLM low cost
Bucșa sferică igubal KGLM este fără mentenanță, fără lubrifiere, ușor, robust, economic, rezistent la murdărie și fără coroziune. Poate compensa erorile de reglaj și este ușor de instalat. Carcasa este realizată din igumid G, un polimer ranforsat cu fibre lungi, deosebit de rezistent la impact, potrivit pentru temperaturi pe termen lung de la -40 °C la +120 °C.
La lagărele de alunecare sferice standard, calota sferică este realizată din iglidur® W300, un material care se caracterizează prin cele mai mici valori ale frecării în funcționare uscată și o tendință extrem de redusă la blocare. Acest lucru este deosebit de important pentru sarcini reduse și mișcări foarte lente.