Componente pentru ingineria aerospațială

Domenii de aplicare în industria aerospațială
  • Disponibile individual fără cantitate minimă de comandă sau ca soluție completă dintr-o singură sursă
  • Materiale pentru o gamă largă de condiții de mediu
  • Fără lubrifiere, întreținere redusă, durată de viață previzibilă
  • Serviciu internațional 24/7, livrare rapidă și instalare ușoară

Sisteme de alimentare cu energie pentru telescoape și antene

Telescop cu lanț electronic®
Telescopul Gemini North
Cutie de probă aerospațială

Mostre de produse pentru industria aerospațială

Povești de succes

Proiect studențesc AIMIS-FYT: Imprimantă 3D pentru spațiu
Sistemul radar GESTRA
Prezentare generală a aplicațiilor aerospațiale

Plastic de mișcare selectat pentru tehnologia aerospațială

Portcablu E4Q
  • e-chain® cu stabilitate și rigiditate ridicată pentru utilizarea cu sarcini mari
  • Greutate redusă și asamblare ușoară
  • Funcționare lină și silențioasă
R4Q e-tube cu cipuri metalice
  • Lanț de energie dens și robust pentru a proteja împotriva prafului, așchiilor și murdăriei
  • Ușor de deschis și rapid de umplut
  • Funcționare silențioasă
cablu bus chainflex
  • Cablu de bus de siguranță pentru mișcare
  • Disponibil pentru diverse sisteme de bus cunoscute (Profibus, Ethernet, USB etc.)
  • Garanție de 4 ani
cabluri de fibră optică chainflex
  • Cablu cu fibră optică pentru multe cicluri, viteze și accelerații mari
  • Fără metal, rezistent la lichid de răcire și ulei
  • Garanție de 4 ani
Rulmenți iglidur X cu sau fără flanșă
  • Pentru temperaturi de la -100 °C la +250 °C în funcționare continuă
  • Îndeplinește cerințele FAA de protecție împotriva incendiilor pentru interioarele aeronavelor
igubal KCRM rulment de capăt de tijă
  • Potrivit pe termen lung pentru temperaturi de la -40 °C la +90 °C
  • Rezistent la coroziune și substanțe chimice
  • funcționare uscată fără întreținere

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță