Modificarea limbii :

Sistemul modular PRT-04 - soluția personalizată pentru o gamă largă de aplicații!
Numeroasele avantaje și diferitele opțiuni de personalizare ale sistemului modular vă permit să adaptați produsul exact la cerințele dumneavoastră.
Fie că este vorba de aplicații mici și precise sau de mașini mari și puternice - aveți garanția că veți găsi dimensiunea potrivită, gata de instalare, pentru proiectul dumneavoastră.
Aveți nevoie de o serie diferită?
Descoperiți seriile -01 până la -05 aici!
PRT-04 pentru configurația dumneavoastră personalizată
✅ Personalizați rulmenții inelului de rotație pentru aplicația dvs.
✅ Diverse angrenaje externe și interne
✅ Limitator de unghi, mecanism de fixare și multe altele
✅ Gata de instalare & ușor de instalat
✅ 100% fără întreținere și lubrifiere
✅ Opt dimensiuni

PRT-04: cel mai performant din gama noastră.
Baza noastră gata de instalare pentru sistemul modular.

PRT-04 Micro este cel mai mic rulment cu inel de rotație al nostru.
Ușor, robust și ideal pentru spații de instalare mici.

PRT-04 Black Edition.
Elegant, discret și reduce reflexiile luminii datorită acoperirii sale negre.

PRT-04 inel de antrenare exterior.
Disponibil în patru standarde pentru dantură inelului exterior.
Dantură pentru angrenaj drept conform DIN3967.

PRT-04 inel interior dințat.
Design compact posibil deoarece acționarea poate fi plasată în gaura de trecere a PRT.

PRT-04 cu mecanism de fixare.
Apropiați în mod repetat și precis punctele individuale de fixare.

PRT-04 cu bloc de strângere.
Cu un cuplu de strângere de max. 1 Nm, se poate realiza un cuplu de fixare de 10 Nm.

PRT-04 cu funcție de blocare.
Declanșare de la distanță de până la 5 metri.

PRT-04 cu funcție de blocare permite reglarea precisă a inelului de rotire, chiar și în condiții de sarcină ridicată.
Puncte de blocare la fiecare 90° ca standard.

Mecanism de blocare PRT-04 cu monitorizare electronică a poziției.
Monitorizarea electronică a stării pinului de blocare.
Potrivit pentru aplicații cu cerințe de siguranță sporite.

Mecanism de blocare PRT-04 Adaptor universal.
Permite o modalitate individuală de eliberare a șurubului de blocare. Un filet M4 servește ca punct de conectare pentru construcția respectivă.

PRT-04 cu limitator de unghi.
Câinele de oprire PRT-04 poate fi reglat rapid și individual și împiedică rotirea rulmentului inelului pivotant PRT în puncte definite.

PRT-04 cu măsurare a unghiurilor pentru inelele pivotante din aluminiu.
Detectarea unghiurilor de pivotare și rotație de -/+ 999 grade. Unghiul este afișat pe ecran la 0,1 grade.

PRT-04 cu carcasă din oțel inoxidabil.
Conform FDA și, prin urmare, adecvat pentru sectorul alimentar și al ambalajelor.

PRT-04 cu carcasă din oțel inoxidabil.
Datorită conductivității sale electrice, este conform cu ESD.

Pârghia de reglare PRT pentru seria de rulmenți cu inel de rotație PRT-04 permite o reglare simplă cu 90 de grade.
PRT-04-AD-VH90 (90 de grade)
Pârghia de reglare PRT pentru seria de rulmenți cu inel de rotație PRT-04 permite o reglare simplă cu 45 de grade.
PRT-04-AD-VH45 (45 de grade)
Pârghia de prindere PRT pentru seria de rulmenți cu inel de rotație PRT-04 permite o prindere manuală simplă și constă dintr-un levier de prindere și un bloc de aluminiu.
PRT-04-AD-HK
Dentatura PRT pentru rulmenții cu inel de rotație seria PRT-04 este disponibilă în tipurile de dantură AT10, HTD5M și T10. De asemenea, potrivită pentru modernizarea rulmenților cu bile pentru inele de rotație PRT-04 existenți.
PRT-04-AD-AT10/ T10/ HTDM
PRT-04 Micro cu pretensionare din aluminiu.
Cel mai mic rulment cu inel de rotație iglidur®.

PRT-04 Standard cu profil de piuliță cu fantă.
Pentru poziționare ușoară fără găuri suplimentare.

PRT-04 Standard cu știft de transmisie.
Pur și simplu acționați cu profilul angrenajului sau cu știftul de acționare pentru cuplare.

PRT-04 Standard cu inel distanțier.
PRT poate fi înșurubat pe suprafețe plane folosind inelul distanțier.

PRT-04 standard cu inel de reținere mare.
Oferă opțiunea de a înlocui un PRT-01 deja instalat cu un PRT-04.

PRT-04 standard cu filet M4 în inelul de montare.
Aceasta oferă o opțiune suplimentară de fixare.

Expertul vă arată rapid soluția potrivită
Cu doar câteva clicuri, expertul iglidur® PRT poate selecta rulmenții pivotanți potriviți pentru aplicația dvs. și poate calcula durata de viață preconizată.

Succes fără fricțiuni: Prelungirea duratei de viață a utilajelor dvs.
Broșura informativă gratuită prezintă rulmentul cu inel de rotație iglidur® PRT de la igus® - soluția ideală pentru aplicațiile de strunjire și rotație care necesită rulmenți cu inel de rotație cu economie de spațiu, necomplicați, fără întreținere și rentieri.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h