Modificarea limbii :
Comunicarea simplă și sigură a datelor în instalația dumneavoastră
Digitalizarea și schimbul de date au devenit o parte integrantă a producției moderne. Cu o singură pereche de fire în Single Pair Ethernet, igus® vă oferă posibilitatea unui schimb de date sigur pentru viitor. Ratele de transmisie de până la 1 Gbit/s sunt ușor posibile, iar minimizarea cablului la o singură pereche de fire vă oferă avantaje suplimentare. Cablul cu 25 % mai subțire în comparație cu cablul CAT5e (CFBUS.PUR.045) vă permite să economisiți mult spațiu în spațiile de instalare restrânse, ceea ce are un impact major asupra secvențelor dinamice de mișcare în cadrul utilajelor.
Conectorii nou dezvoltați, de calitate industrială, de la Yamaichi și Weidmüller oferă o conexiune excelentă a ecranului și reduc astfel interferențele electromagnetice (compatibilitate electromagnetică). Vândut la metru, igus® oferă un tip chainflex® cu o înveliș PURouter foarte rezistent la abraziune și la crestături. Toate cablurile Single Pair Ethernet (SPE) gata de conectare sunt testate 100% de igus® pentru a asigura o comunicare sigură și fiabilă a datelor.

În toamna anului 2024, vom adăuga încă o variantă la portofoliul nostru de cabluri Ethernet monopereche preasamblate. Cablul nostru CFBUS.PUR.042, testat și verificat, este utilizat din nou pentru cablu, dar de data aceasta oferim o variantă cu un conector Harting T1 PP.

În 2024, portofoliul de cabluri Ethernet monopereche preasamblate a fost extins pentru a include o variantă rezistentă la stropire. Cablul utilizează CFBUS.PUR.042 împreună cu conectorul Harting M12.
Această combinație îndeplinește IP67 și, prin urmare, este produsul ideal pentru utilizarea în aplicații umede.




În cele din urmă, în plus față de cele vândute la metru, există și cablul Ethernet cu o singură pereche asamblat. Lungimea cablului și tipul de conector pot fi selectate liber și totul de la dimensiunea lotului 1.

igus® continuă să conducă SPE împreună cu parteneri puternici
Single Pair Ethernet este fundația infrastructurii care face posibile IIoT și Industria 4.0. Pentru a promova tehnologia Single Pair Ethernet pentru piața IIoT în creștere rapidă, igus® participă la rețelele de parteneri industriali SPE* împreună cu alți parteneri puternici precum HARTING și TE Connectivity.
Pentru stabilirea fiabilă a întregului ecosistem SPE viitor, standardele pentru protocoalele de transmisie, cablare și componentele dispozitivelor sunt, de asemenea, dezvoltate și adoptate în comun și publicate în IEEE 802.3 și IEC SC46C.
Ca urmare, noul cablu a fost, de asemenea, proiectat pentru a se potrivi perfect interfeței conectorului T1 în parteneriat. Acest lucru înseamnă că ecranarea durabilă este transferată fiabil la conector, asigurând astfel o compatibilitate electromagnetică optimă. Combinația dintre cablul chainflex® și conectorul SPE este extrem de robustă: igus® utilizează o cămașă PUR foarte rezistentă la abraziune, rezistentă la crestături, iar conectorul are încuietori metalice robuste cu o mufă PCB.
* valabil numai pentru CAT9471001 cu conector Harting T1

| igus® număr de piesă. | Material pentru înveliș | Varianta fișei | Ø exterior în mm | Structura cablului | Raza de curbură | La magazin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT9471001 | PUR | Harting T1 | 5.5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Magazin | 
| CAT9471002 | PUR | Weidmüller | 5.5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Magazin | 
| CAT9471003 | PUR | Yamaichi | 5.5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Magazin | 
| CAT9471004 | PUR | Harting M12 | 5.5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Magazin | 

Cheia automatizării industriale, internetul industrial al obiectelor (IIoT)
Din punct de vedere tehnic, Single Pair Ethernet descrie transmiterea Ethernet (1000Base-T1) prin doar două fire de cupru și permite alimentarea simultană cu energie electrică (PoDL) pe lângă transmiterea datelor prin Ethernet. Acest salt tehnologic conduce la o reducere a diametrului de aproximativ 25 % în comparație cu un cablu Ethernet convențional. Această carte albă oferă o prezentare generală a stadiului actual de dezvoltare a SPE și arată oportunitățile pe care noua tehnologie de transmisie le deschide pentru industrie, datorită economiilor semnificative de spațiu de instalare și reducerii greutății asociate:
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h