Portcabluri pentru aplicații simple

Ghidaj e-chain într-o instalație metalică, cu lanțul în mișcare lângă mașină.

fermoar

Lanț portcablu e-chain zipper cu segmente rabatabile.

Deschidere și închidere ultra-rapidă cu fermoar ""

  • Înălțimi interioare: De la 9 la 32 mm
  • Bară transversală pe o curea pe raza exterioară
  • Funcționare silențioasă datorită pasului mic al verigilor lanțului
  • De asemenea, disponibil ca o versiune cu tub închis ""
  • Premiul iF Design pentrudesignul fermoarului

fermoar e-tube

Lanț portcablu igus cu deschidere tip fermoar și cabluri.

Protecție împotriva cipurilor într-un spațiu de instalare redus

  • Înălțimi interne: 9 până la 32 mm
  • capac pe o bandă pe raza exterioară
  • Versiune tubulară pentru influența ușoară a murdăriei
  • Funcționare silențioasă datorită pasului mic al verigilor lanțului
  • Disponibil și ca versiune tubulară închisă ""
  • Premiul iF Design pentrudesignul fermoarului

E1

Lanț portcablu iglidur E1 cu mai multe segmente și o secțiune centrală deschisă.

lanț electronic rentabil® pentru aplicații simple

  • Înălțimi interne: 10 până la 20 mm
  • Poate fi deschis în raza exterioară
  • Foarte ușor de umplut datorită capacului cu balamale
  • Ușor de lungit și scurtat
  • Clasificări UL94-V2

snapchain

Suport de cabluri igus pentru lanț portcablu, cu trasee drepte și curbate.

Asamblați rapid ansambluri de cabluri

  • Disponibile în două versiuni:
    • Bucle care se pot deschide de-a lungul razei exterioare
    • Bucle care se pot deschide de-a lungul razei interioare
  • Alternativă favorabilă la foarfecele complexe pentru cabluri
  • Se poate îndoi în 1 sau 2 direcții
  • Premiul iF pentru design

alimentare cu energie pentru birouri și mobilier

  • înălțimea interioară: 21 mm
  • Împingeți cablul în raza interioară
  • Ușor de umplut
  • Ușor pentru cabluri datorită contururilor interioare netede
  • Certificat UL94-V2

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță