Lanțuri energetice, cabluri și tehnologie a rulmenților pentru industria semiconductorilor

Industria semiconductorilor

Produse selectate pentru industria semiconductorilor

e-skin flat e-chain într-o cameră curată
Mostră e-skin flat

Comandați gratuit un sistem de cablu plat e-skin flat

e-skin moale
  • Compatibile cu camerele curate în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Două părți, compuse din înveliș superior și inferior
  • Asamblare rapidă datorită funcției "zip"
  • Pentru aplicații rapide, scurte, fără suport
e-chain E6
  • Compatibil cu camera curată în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Design optimizat fără abraziune măsurabilă
  • Funcționare deosebit de silențioasă
  • Părți laterale realizate din material ESD, care previne încărcarea statică
CFCLEAN
  • Cu materiale de înveliș foarte rezistente la abraziune
  • Durată de viață garantată de 20 de milioane de curse cu o rază de 70 mm
  • Combinația de CFCLEAN și e-skin flat
e-chain E6
  • Fără lubrifiere sau întreținere
  • Certificat pentru utilizarea în camere curate conform ISO clasele 6 până la 3
  • Funcționare deosebit de silențioasă
rulment cu inel de rotație xiros
  • Rulment inelar de orientare gata de instalare pentru funcționare uscată fără lubrifiere
  • Elemente glisante fără întreținere cu emisii reduse de particule
  • Inel realizat din aluminiu anodizat ușor
Rulmenți cu bile xiros
  • Rulmenți cu bile fabricați din materiale plastice de înaltă performanță pentru funcționare pe uscat cu frecare redusă
  • Cu aproximativ 50% mai rentabile și mai ușoare decât rulmenții cu bile convenționali din oțel inoxidabil

Carte albă

hârtie albă plată e-skin

Sisteme de alimentare cu energie pentru camere sterile

  • crește eficiența instalației
  • genera randamente mai mari ale liniei de producție
  • utiliza sistemele de alimentare cu energie într-un mod mai durabil

Exemple de aplicații ale clienților

Lanțuri disipative de energie ESD și rulmenți fără lubrifiere în testarea plăcilor cu circuite imprimate

e-skin flat în utilizare într-un sistem liniar cu rulmenți cu aer

Sistem liniar cu rulmenți cu aer pentru reglaje de înaltă precizie

Alimentarea cu energie a generatorului de modele de volum

Ghidaj de cablu în generatorul de modele de volum cu peste 31 de milioane de cicluri pe an

Sistem de automatizare a semiconductorilor Fixload de la compania Brooks

Sistem de automatizare a semiconductorilor

Broșura produsului și informații suplimentare

Broșură despre camere sterile

Broșură cu produse pentru camere sterile

Colțul igus

Cutie de mostre XXL

Produse ESD

Informații despre ESD

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță