<font size="7">Pentru preluarea comenzilor</font><br>Sistem de prindere flexibil</font>
Clemă de prindere Schunk
  • Ce era necesar: Un sistem de prindere flexibil format dintr-un dispozitiv de prindere paralel și un dispozitiv de prindere în vid care poate fi adaptat la diferite geometrii ale obiectelor.
  • Cerințe: Potrivit pentru spații mici de instalare, rentabil, absolut fără lubrifiere, fără întreținere, fără coroziune, durată lungă de viață, asamblare simplă, robust, aplicație fiabilă
  • Produse utilizate: drylin® R arbore din aluminiu AWMP, dryspin® trapezoidal lead screw reverse PTGSG, drylin® piuliță trapezoidală pentru șurub de plumb cu flanșe de cheie JSRM-172220TR10X2 și JSLM-172220TR10X2, iglidur® J3 rulment cu manșon J3SM-1012-08, iglidur® J3 rulment cu manșon cu flanșă J3FM-0304-05, J3FM-0608-06 și J3FM-0810-10
  • Succes pentru client: Pentru un design cât mai compact posibil, elementele clasice ale mașinii au fost înlocuite cu produse igus®, cum ar fi rulmenții netezi din plastic, ghidajele și șuruburile de acționare, care sunt, de asemenea, rentabile.

RBTX - Piața robotică low-cost

RBTX
  • Investiți & profit: Amortizare rapidă prin automatizare low-cost
  • Integrare hardware &: Găsiți soluția de robotică potrivită pentru dvs. în cel mai scurt timp
  • Expertiză & Siguranță Calitate de vârf de la furnizori de robotică de top & Compatibilitate garantată

Produsele utilizate

VIVE-Medtech
șurub de ghidare inversă

Piulițe pentru șuruburi de acționare
Lagăre de alunecare
Rulmenți cu flanșă

Alte imagini ale aplicației

Comandă online:

Sistem de umplere

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Sistem de umplere

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Tech up, Cost down

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță