iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM

The new endurance runner: specialist for pulsating loads

iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
1 din 2
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: J3SM-1012-08
  • Material: iglidur® J3
  • Forma: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 8 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® J3 | Noul: specialist pentru sarcini de pivotare
iglidur® J3 este un material cu rezistență îmbunătățită la uzură la sarcini reduse până la medii și viteze mari. Durata de viață este cu până la 300% mai mare decât cea a iglidur® J, materialul cu viață lungă dovedit de top.

Domenii de aplicare tipice

automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Industria sticlei
Aviație

Aici puteți găsi mai multe posibilități de aplicare:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când optimizați rezistența la uzură comparativ cu iglidur® J
  • Când sunt necesari coeficienți foarte scăzuți de frecare în funcționare uscată
  • Când este necesară o rezistență ridicată la uzură la sarcini scăzute
  • Când absorbția redusă de umiditate este fundamentul
  • Când este necesară o bună rezistență la medii de lucru lichide
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță