Rulmenții din polimer iglidur® sunt proiectați robust, astfel încât rulmenții să depășească, în mod ideal, durata de viață a dispozitivului de prindere cu aproximativ 30 de ani. "Un avantaj pentru dispozitivul nostru de prindere multifuncțional, deoarece costurile de întreținere sunt reduse, iar productivitatea crește semnificativ." Un test în laboratorul intern igus®, cel mai mare laborator de testare din industrie, dovedește, de asemenea, cât de rezistenți la uzură sunt rulmenții. Aici, rulmenții polimerici au concurat cu rulmenții metalici clasici. Ambele tipuri de rulmenți au pivotat pe un arbore din oțel St52 nitrurat cu gaz - cu o sarcină de 30 MPa și o viteză de 0,01 metri pe secundă. "Stratul de alunecare al rulmenților metalici era deja uzat după 60.000 de cicluri," spune Stefan Loockmann-Rittich, șeful unității de afaceri de rulmenți iglidur®.
"Pe de altă parte, rulmenții din seria iglidur® G nu au prezentat aproape niciun semn de uzură, chiar și după 200.000 de cicluri. Prin urmare, acestea sunt ideale pentru o utilizare fiabilă și fără întreținere timp de mulți ani." specificație, care, întâmplător, se aplică și unui alt tip de rulment care poate fi găsit în dispozitivul de prindere multifuncțional de la GMG: bucșele liniare din seria drylin® R (RJM-01-16), care permit o mișcare liniară controlată și sigură a legăturii dispozitivului de prindere. "Rulmenții igus® ne conving din nou și din nou, motiv pentru care vom continua să ne bazăm pe polimerii iglidur® și în viitor," rezumă Saadat.