Modificarea limbii :
În condiții tropicale sau în depozite de congelare - cu un debit de până la 30 de cicluri duble pe oră, disponibilitatea ridicată a mașinilor de depozitare și recuperare este esențială. În calitate de lider mondial în furnizarea de soluții pentru rulmenți și sisteme logistice modulare, SSI Schaefer se bazează de mulți ani pe sistemele de lanțuri energetice preasamblate de la igus® pentru mișcările verticale ale mașinilor sale de depozitare și preluare. Acestea sunt adaptate cu precizie la aplicația respectivă și sunt extrem de fiabile. Împreună cu conectorii de la Harting, acestea asigură disponibilitatea pe termen lung a sistemelor SSI Schaefer.
"Lucrăm numai cu furnizori care, pe de o parte, iau în considerare conceptul de sistem și, pe de altă parte, anticipează cerințele tehnice pentru a furniza soluțiile corespunzătoare și dezvoltările ulterioare. Parteneriatul de sistem și-a dovedit valoarea încă de la început."
Markus Sellen, manager de produs pentru tehnologia de stocare la SSI Schäfer
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h