Se utilizează lagăre de alunecare iglidur, angrenaje tipărite 3D, lagăre cu articulație igubal și șuruburi de acționare, precum și benzi tribologice. La toate produsele, se utilizează polimeri de înaltă performanță iglidur în locurile cruciale, care sunt supuși la teste extinse la frecare și uzură în laboratorul de testare. Aceștia au încorporată o lubrifiere solidă și, prin urmare, nu necesită lubrifiere suplimentară. Prin urmare, întreținerea este redusă la minimum datorită acestor componente, iar murdăria nu se poate lipi de lagăre. Condițiile meteorologice dificile nu reprezintă, de asemenea, o problemă.
Angrenajele metalice pot fi înlocuite cu angrenaje din plastic tipărite 3D. Acestea sunt produse într-o procedură selectivă de sinterizare cu laser și sunt caracterizate de o rezistență la uzură extrem de ridicată și de fabricare eficientă din punct de vedere al costurilor. Forma și mărimea angrenajului pot fi determinate individual.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h