Puteți alege dintr-o varietate de materiale diferite, astfel încât pentru fiecare material de arbore - atât moale, cât și călit - veți găsi un material adecvat pentru bucșă și inelul de ghidare. Materialele iglidur sunt testate amănunțit în laboratorul de testare. Pe baza rezultatelor la teste, puteți calcula durata lor de viață cu instrumentele online igus gratuite.
La vehiculele rutiere-feroviare cu platforme de ridicare sau macarale, se utilizează portcabluri și cabluri chainflex suplimentare, deoarece ambele sunt caracterizate printr-o capacitate de încărcare extremă. Portcablurile de la igus sunt, de asemenea, testate temeinic. În acest fel se poate asigura că acestea sunt durabile și puternice, în ciuda intemperiilor, vibrațiilor, șocurilor și sarcinilor grele. În plus, materialul și construcția lor ajută la reducerea greutății. Echiparea portcablurilor cu cabluri chainflex sigure la defectare crește durata de viață a aplicației în mod semnificativ. Aceste cabluri au fost dezvoltate special pentru sarcini mari, rezistă la raze de îndoire și mișcări de torsiune extrem de mici și au o garanție de 36 de luni. De asemenea, cablurile chainflex sunt rezistente la intemperii și rezistă căldurii și frigului în ciuda utilizării permanente.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h