Modificarea limbii :
Vagoanele de transfer conectează șinele în clădirile fabricii și în aer liber pentru a deplasa vagoane, remorci de conducere și locomotive. În timp ce masa de transfer este în mișcare, trebuie garantată în permanență o alimentare sigură, de exemplu cu lămpi de semnalizare sau un panou de comandă. Cablurile Chainflex sunt utilizate pentru a se asigura că masa de transfer continuă să funcționeze în ciuda utilizării frecvente. Aceste cabluri sunt special dezvoltate pentru aplicații în mișcare și sarcini mari. Lanțurile energetice de la igus sunt utilizate pentru a se asigura că cablurile sunt ghidate în siguranță atunci când masa de transfer este deplasată. De asemenea, acestea măresc durata de viață a cablurilor. Atât cablurile, cât și lanțurile electronice pot fi utilizate cu raze de curbură mici și, prin urmare, pot fi instalate într-un mod deosebit de economisitor de spațiu.
Lanțurile energetice din plastic și cablurile chainflex pot rezista cu ușurință intemperiilor și murdăriei. De asemenea, acestea pot fi utilizate fără ezitare pentru distanțe lungi de deplasare sau sarcini nesusținute. Cu readycable, igus oferă, de asemenea, lanțuri electronice complet preasamblate cu cabluri și conectori care pot fi montate direct pe masa de transfer.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h