Pentru a construi linii ferate noi pentru trenuri sau tramvaie, este nevoie de utilaje complexe. Punctele de sprijin la mașinile de construit linii ferate sunt expuse la forțe mecanice considerabile, la vibrații, praf și influențe ale vremii. Toți acești factori nu mai sunt o problemă dacă se folosesc lagăre de alunecare iglidur. Pentru forțe mecanice ridicate, cum ar fi sarcini pe muchie sau șocuri, există materiale iglidur special dezvoltate care rezistă la sarcini statice până la 200 MPa și sarcini dinamice până la 140 MPa.
Datorită proprietăților lor de atenuare, vibrațiile nu reprezintă o problemă. Datorită lubrifierii solide încorporate, lagărele de alunecare din polimer nu necesită lubrifiere suplimentară. Acest lucru le face nu numai fără întreținere, ci și robuste în ceea ce privește praful și murdăria, care nu se lipesc de lagăre. Lagărele de alunecare sunt ideale pentru atingerea unor viteze ridicate ale ciclului mașinilor de burat traverse de cale ferată.
Sistemele de alimentare cu energie și cablurile chainflex sunt de asemenea utilizate la mașinile de construit linii ferate. Datorită designului lor special, sunt foarte stabile și durabile. În consecință, ele permit ghidarea și protecția cablurilor în condiții de siguranță și fiabilitate, chiar și în medii extrem de dure. Dacă portcablurile sunt în plus echipate cu cabluri chainflex sigure la defectare, durata de viață a aplicației este și mai mare. Aceste cabluri au fost dezvoltate special pentru sarcini mari, rezistă la raze de îndoire și mișcări de torsiune extrem de mici și au o garanție de 36 de luni. Atât sistemele de alimentare cu energie cât și cablurile sunt rezistente la intemperii și suportă căldura și frigul fără probleme. Portcabluri și cabluri chainflex sunt oferite împreună sub formă de readychain gata echipat. Aceasta înseamnă că alimentarea cu energie este echipată cu cablurile și conectorii potriviți în funcție de cerințele dvs.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h