Parcul de vehicule necesită o întreținere regulată. Platformele de ridicare, cablurile și sistemele de alimentare cu energie conectate la acestea sunt așadar supuse unor solicitări continue. Dacă cablurile nu sunt ghidate în siguranță, uzura este accelerată și pot apărea defecțiuni. În cazul în care cablurile sunt ghidate cu portcabluri de la igus, durata de viață a cablurilor crește. În plus, pericolul de accidente cauzat de cablurile expuse este exclus. Portcablurile sunt, de asemenea, de ajutor în ceea ce privește ghidarea cablurilor, dar și la gestionarea cablurilor: acestea pot fi aranjate și, în caz de defectare, pot fi înlocuite ușor și rapid. Dacă portcablurile sunt completate cu cabluri chainflex , aceasta mărește din nou durata de viață. Cablurile chainflex au fost special dezvoltate pentru raze de îndoire și mișcări torsionale mici.
 
În cazul ascensoarelor în sol, se recomandă utilizarea lagărelor de alunecare iglidur pentru aplicații grele. Acestea permit o sprijinire durabilă a rolelor și o extindere și retragere lină a suporturilor. Datorită lubrifierii solide încorporate în lagărele de alunecare, acestea nu necesită lubrifiere suplimentară și, prin urmare, nu necesită întreținere.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h