Indiferent dacă se efectuează o mișcare pivotantă sau liniară, pentru ambele cazuri există lagăre de alunecare potrivite (elicoidale sau injectate) și șaibe de presiune din polimeri de înaltă performanță. Atât lagărele de alunecare, cât și șaibele de presiune sunt disponibile într-o varietate de materiale cu proprietăți diferite, astfel încât lagărele de alunecare pot fi adaptate cu precizie la condițiile de aplicare.
Dacă lagărele din cuplaje sunt echipate cu lagăre de alunecare iglidur sau șaibe de presiune, acest lucru are avantaje suplimentare, pe lângă rezistența la uzură. Ele permit o funcționalitate perfectă, în ciuda șocurilor și a murdăriei și nu prezintă coroziune. Toate materialele iglidur conțin lubrifianți solizi încorporați, care fac redundantă lubrifierea și întreținerea suplimentară. Funcționând fără lubrifiere suplimentară, lagărele cu alunecare sunt foarte rezistente la intemperii și se potrivesc perfect pentru utilizarea la cuplaje. Funcționalitatea este garantată întotdeauna, chiar și în cazul unor cantități mari de praf sau zăpadă. În plus, acestea sunt caracterizate de o capacitate mare de încărcare și de o durată de viață îndelungată, care poate fi calculată cu precizie cu instrumentul online gratuit igus.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h