În cabinele moderne pentru șoferi, reglarea curată și silențioasă este esențială pentru un confort ridicat. Panourile de comandă reglabile în înălțime și suporturile pentru picioare se adaugă la aceasta și îndeplinesc standardul de ergonomie. Aici, unități cu șurub de acționare dryspin sunt utilizate pentru a ajusta panourile de comandă și suporturile pentru picioare în sus și în jos. Acestea sunt completate de portcabluri pentru ghidarea în siguranță a cablurilor și cabluri chainflex , care sunt deosebit de robuste și garantează o alimentare sigură la defectare cu date și energie.
Toate componentele igus utilizate, fabricate din polimeri de înaltă performanță iglidur, funcționează fără lubrifiere suplimentară și, prin urmare, nu necesită întreținere. Acestea conțin lubrifianți solizi încorporați și astfel lubrifierea se face automat. Acestea au fost supuse testului cu acid în laboratorul de testare igus și astfel permit o rezistență deosebit de ridicată la uzură. Pe baza datelor din laboratorul de testare, durata lor de viață poate fi calculată cu instrumentul igus online gratuit.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h