Sub caroserie este necesară o protecție puternică împotriva pietrelor. În plus, cablurile trebuie ghidate în siguranță, astfel încât bateriile să poată fi scoase fără probleme pentru întreținere. De aceea, adesea pentru cutiile cu baterii de tren sunt folosite portcabluri și cabluri robuste. Ambele componente sunt, de asemenea, disponibile sub forma așa-numitului readychain. Acesta este un portcablu pre-asamblat care include cablurile necesare.
Portcablurile de la igus sunt caracterizate de greutatea lor redusă specială. În plus, sunt construite într-un mod care le face deosebit de robuste și durabile. În combinație cu cablurile chainflex , aceasta conduce la o combinație deosebit de sigură, cu care se poate evita ruperea cablurilor și așa-numitele bucle. Cablurile chainflex extrem de robuste pot face față unor raze de îndoire extrem de mici și au fost dezvoltate special pentru mișcările de torsiune. În plus, cablurile chainflex au o garanție de 36 de luni. Portcablurile și cablurile chainflex sunt de asemenea disponibile într-o versiune aprobată EN-45545.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h