Diapozitive pentru prisme preîncărcate / design în coadă de porumbel de la igus


Avantajele dvs. cu glisiere cu prismă de preîncărcare drylin

Economie de spațiu

Poate fi utilizat în spații de instalare mici

Cost redus

Costuri energetice mai mici

Ușor de reglat și poziționat

Ușor de reglat și poziționat

Silențiozitate

Funcționare silențioasă

Instalare rapidă

Timp de instalare redus

Instalare ușoară

Instalare ușoară

Componentele alunecării prismei de preîncărcare Drylin

Glisiera prismei de preîncărcare - design în coadă de porumbel
  • Profil din aluminiu anodizat transparent
  • Cu orificii de montare standard, la distanță de 60 mm între ele
  • Fără orificii pentru prelucrare personalizată
Șină de ghidare antireflex NSV-01-27-AR
  • Aluminiu anodizat negru
  • Cu orificii standard sau fără orificii
  • Reflexii reduse datorită suprafeței negre
drylin® N soluție completă pentru aplicații liniare cu spațiu de instalare compact
  • NSVK-27: capac elegant pentru marginile șinei
  • NSVZ-01-27-AL: capac de capăt poziționabil în mod variabil
  • NSVA-27: capac de capăt cu șurub, ieftin
NWV-21-aliniat la stânga-shop-online
  • Cu orificii de trecere pentru fixare de jos
  • Cu orificiu filetat pentru fixare de sus
  • Tip scurt cu pretensionare individuală
Cărucior de ghidare NWV-22
  • Cu orificii filetate pentru fixare de sus
  • Cu orificiu simplu pentru fixare de jos
  • Tip lung cu pretensionare dublă
NWV-21-27-35-AR_short_version
  • Versiune scurtă în negru
  • Cu orificiu simplu sau filetat
  • Reglare controlată datorită pretensionării individuale
  • Tip ușor
NWV-21-27-60-AR
  • Versiune lungă în negru
  • Tip compact, ușor, cu inerție redusă
  • Extrem de plat
Vagoane prismatice
  • Preîncărcare variabilă a arcului
  • Fără efect de lipire-alunecare
  • Fără PTFE
Prismă glisantă cu orificiu
  • Reglare controlată datorită pretensionării personalizate
  • Cărucior cu orificiu simplu
  • Fără PTFE
NWV-41_versiune_scurtă
  • Economisiți până la 25% spațiu de instalare
  • Fără PTFE
  • Cu orificiu simplu sau filetat
NWV-41-20-60_long_version_
  • Cu orificiu simplu sau filetat
  • Îndeplinește cerințele privind ceața redusă
  • Toate reglajele sunt individuale
Opțiuni suplimentare cu glisiera prismei cu preîncărcare Drylin
  • NKV incl. sistem de măsurare
  • SLNV cu acționare cu șurub de avans dryspin integrat, cu sau fără motor electric

NOU: prismă preîncărcată glisantă în dimensiunea de instalare 20

Dimensiune instalare prismă preîncărcată 20

Forțe de deplasare a alunecării prismei de preîncărcare

Exemple de aplicații

Smartfit cu prisme glisante cu preîncărcare

Contor laser Smartfit

drylin® N sistem de ghidare cu profil redus într-o imprimantă 3D

drylin N în imprimanta 3D

drylin® N sistem de ghidare cu profil redus pentru camere 3D

drylin N pentru cameră 3D

drylin® N pe mașină de ambalare pentru sticle

drylin N în mașini de ambalat sticle

drylin® N în instalația de testare și sortare

drylin N în sistemul de testare și sortare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță