Banner de laborator

Laboratorul nostru de testare pentru rulmenți iglidur®

Ce se testează și cum?

Care sunt echipamentele de testare din laboratorul de testare a bucșelor?

Platforma de testare a încărcătoarelor frontale

Platforma de testare a încărcătoarelor frontale

  • Test: rata de uzură prin rotație
  • Sarcină de până la 500 kg
  • Presiune de funcționare: până la 200 bar
  • Vmax: 4 cicluri/min la pivotare completă
Test de uzură prin rotație

Uzura prin rotație

  • Test: rata de uzură prin rotație
  • Sarcină pe fiecare lagăr cuprinsă între 100 N și 1000 N
  • Viteza de alunecare cuprinsă între 100 și 1.300 rpm
  • Diametre disponibile ale arborelui: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Teste la temperatura camerei și până la 150 °C
  • Teste subacvatice
Test pentru uzura liniară pe cursă scurtă

Uzura liniară cu cursă scurtă

  • Testul ratei de uzură liniară
  • Sarcina pe fiecare punct de lagăr cuprinsă între 10 N și 200 N
  • Viteza de alunecare între 0,1 m/s și 0,3 m/s
  • Teste la temperatura camerei și până la 150 °C
  • Diametru disponibil pentru arbore 10 mm
  • Lungimea cursei: 5 mm
Test pentru uzura pivoților

Uzura pivotare

  • Testul coeficientului de uzură la pivotare
  • Sarcină pe fiecare lagăr punct între 25 N și 300 N
  • Viteza de alunecare de 0,01 m/s (cu un diametru al arborelui de 10 mm)
  • Unghi de pivotare de 60°
  • Diametrul arborelui disponibil: 10 mm
  • Teste la temperatura camerei
Test pentru coeficientul de frecare

Coeficientul de frecare

  • Test pentru determinarea coeficientului de frecare la rotație
  • Sarcina pe fiecare lagăr între 10 N și 300 N
  • Viteza de alunecare între 200 și 2.000 rpm (viteza depinde de diametrul arborelui)
  • Diametre disponibile ale arborelui: de la 6 la 20 mm
  • Teste la temperatura camerei
  • Teste la temperatura camerei și până la 150 °C
Teste ale tehnologiei liniare sub apă

Teste ale tehnologiei liniare sub apă

  • Testul coeficientului de uzură la pivotare
  • Sarcină de până la 100 N
  • Viteza de alunecare de 0,01 m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametru disponibil pentru arbore 10 mm
Teste de vibrații sub apă

Echipament de testare a rotației sub apă

  • Test pentru determinarea ratei de uzură la rotație
  • Sarcină cuprinsă între 10 N și 100 N
  • Viteza de alunecare între 0,01 m/s și 0,3 m/s
  • Testați la temperatura camerei
  • Diametru disponibil pentru arbore 10 mm
Test de încărcare a marginilor

Test de încărcare a marginilor

  • Test de uzură, rotire
  • Sarcină cuprinsă între 30 kN și 230 kN
  • Viteza de alunecare de 0,01 m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametrul arborelui disponibil: 40 mm
Test de abraziune a benzii tribo

Echipament de testare pentru folii liniare

  • Testul pentru rata de uzură liniară
  • Sarcină cuprinsă între 10 N și 60 N
  • Viteza de alunecare cuprinsă între 0,01 m/s și 0,15 m/s
  • Testați la temperatura camerei
  • Diametrul pin: 4 mm și 10 mm
Test pentru rotație intensivă

Rotație pentru sarcini grele

  • Test pentru determinarea ratei de uzură la rotație
  • Sarcină cuprinsă între 4.000 N și 52.000 N
  • Viteza de alunecare de până la 0,1 m/s
  • Testați la temperatura camerei
  • Diametrul disponibil al arborelui: 20 mm
Test de uzură Tumble

Echipament de testare pentru testul de cădere

  • Test de uzură prin rulare și rotire
  • Teste cu plastic solid rolă, rolă pentru conveioare, rolă din oțel cu bucșă...
  • Sarcină cuprinsă între 10 N și 600 N
  • Viteza de alunecare între 0,15 m/s și 1 m/s
  • Testați la temperatura camerei
  • Diametrul arborelui: de la 6 mm la 20 mm

Ce instrumente online obțin datele de testare

Testare în laboratorul de testare și instrumente online igus

Diferitele zone ale laboratorului de testare igus

Tehnologie liniară drylin

platformă de testare drylin

Automatizări cu costuri reduse robolink

Platformă de testare robolink

Portcabluri pentru alimentări cu energie

Platformă de testare portcabluri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță