Modificarea limbii :
Dacă în producție are loc mișcare, atunci în mașini se găsesc nenumărați rulmenți, cum ar fi rulmenți simpli sau rulmenți liniari. Obiectivele proiectanților sunt de obicei aceleași: se caută rulmenți cu performanțe de funcționare ridicate și uzură redusă, care să fie foarte rezistenți și ușor de întreținut.
Producătorul de renume mondial de mașini pentru producția de perii - Wöhler Brush Tech - arată cum diferitele puncte de sprijin din mașinile sale sunt echipate cu rulmenți netezi și liniari iglidur® și drylin®. Și ce avantaje rezultă din aceasta.
Durabil, optimizat pentru uzură și ușor de instalat
Coeficientul de frecare optimizat al rulmentului fabricat din polimer de înaltă performanță cu lubrifiant încorporat permite o durată lungă de viață. Acest lucru merge atât de departe încât Wöhler demontează uneori alte tipuri de rulmenți de pe punțile motoare achiziționate și le înlocuiește cu bucșe de rulment iglidur® sau rulmenți liniari drylin®.
Cu toate acestea, dacă durata de viață a rulmentului ajunge la un moment dat la final, uzura rulmentului nu duce la o defecțiune imediată. În schimb, creșterea jocului va deveni evidentă treptat. Sunt excluse opririle bruște ale producției, iar înlocuirea rulmenților poate fi bine planificată.
Clientul subliniază, de asemenea, instalarea mai ușoară a rulmenților realizați din monomaterial în comparație cu rulmenții simpli realizați din material multistrat.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h