Modificarea limbii :
"ConTrail MGN" este unul dintre modelele de top din gama de biciclete de munte cu suspensie completă Bergamont. Rulmenții drepți din polimer ușor iglidur® de la igus® sunt utilizați la punctele de sprijin ale suspensiei spate pentru aplicații grele. Definirea punctelor de pivot joacă un rol foarte important în proiectarea unei suspensii spate. Thomas Marquardt: "Avem o idee precisă despre cum ar trebui să meargă o bicicletă și efectuăm teste ample în timpul dezvoltării." Acest lucru este valabil nu numai pentru poziționarea punctelor de pivot și, prin urmare, pentru cinematică, ci și pentru alegerea rulmenților. Bergamont a folosit inițial rulmenți cu bile în toate punctele de sprijin ale modelului "Fullys". " Contrail MGN" este prima bicicletă care se abate de la acest principiu. "La cele două puncte de pivot din față," spune Marquardt, "adică la legătura dintre brațul oscilant și cadru, folosim rulmenți cu bile cu canelură adâncă, deoarece rulmenții efectuează aici o mișcare de pivotare relativ mare. Pe de altă parte, la articulația spate, pe puntea spate, am adoptat o nouă abordare de data aceasta și folosim un rulment simplu."

Există motive întemeiate pentru acest lucru pentru proiectant, cel mai important fiind rigiditatea laterală. Un rulment simplu oferă o suprafață de contact mult mai mare decât un rulment cu role. "Chiar și sub sarcini foarte mari și forțe laterale mari, nimic nu se clatină," explică Marquardt.
Rulmenții netezi iglidur® fac față, de asemenea, foarte bine sarcinii mari de compresie care apare în acest punct de sprijin. "De asemenea, presiunea este distribuită foarte bine pe suprafața mai mare." Bergamont a fost sprijinit de igus® în timpul testelor cu rulmentul simplu pe articulația suspensiei spate. Acest lucru a implicat, de asemenea, selectarea materialului optim pentru rulmentul simplu. René Achnitz, Global Product Manager iglidur® rulment simplu: "În primele teste, am folosit materialul complet iglidur® G, dar apoi am realizat că iglidur® J era mai potrivit."

Era evident că testele au început inițial cu iglidur® G. Acest material universal pentru rulmenți deosebit de economici oferă cea mai largă gamă de aplicații. Cu toate acestea, iglidur® J oferă o stabilitate dimensională mai mare în condiții de umezeală, iar acest parametru a trebuit să fie luat în considerare și în proiectarea bicicletelor.
În mod firesc, bicicletele trec adesea prin cursuri de apă și bălți și sunt adesea curățate după utilizare cu un furtun de grădină sau chiar cu un aparat de curățare de înaltă presiune. Thomas Marquardt: "Chiar și aceste solicitări nu afectează rulmenții simpli din polimer."
Rulmenții netezi auto-lubrifianți din polimer iglidur® promit o durată de viață lungă și previzibilă. Cu toate acestea, departamentul de vânzări a trebuit mai întâi să convingă distribuitorii specializați. Thomas Marquardt: "În urmă cu câțiva ani folosisem deja rulmenți drepți, dar aceștia erau fabricați din alte materiale și erau prea mici. De aceea a fost nevoie de informare și instruire." Cu toate acestea, distribuitorii sunt complet mulțumiți de soluția actuală, deoarece feedback-ul din partea proprietarilor de biciclete a fost constant pozitiv. Rezistența la torsiune a bicicletei este foarte bună, iar suspensia răspunde foarte rapid, raportează Marquardt.
Proiectarea foarte atentă a punctului de sprijin contribuie cu siguranță la acest lucru. În producția bicicletei, rulmenții sunt presați în brațul oscilant cu o ușoară presiune. În plus, un manșon metalic este introdus în rulment, care formează opritorul final pentru strângerea șuruburilor. Acest lucru asigură faptul că rulmenții rămân rotibili chiar și după lucrările de asamblare efectuate de proprietarul bicicletei.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h