Modificarea limbii :

Cel mai recent studiu de proiectare
Acest studiu combină blocuri din plastic rigidizat cu un inel de prindere metalic și rulmenți netezi iglidur® pentru versiunea cu rulment fix și numai blocurile din plastic cu un glisor special iglidur® pentru versiunea cu rulment flotant. Acestea sunt identice 1:1 cu blocurile cu rulmenți metalici. De asemenea, sunt cu până la 60 % mai ieftine și cu 80 % mai ușoare în comparație cu blocurile de rulmenți metalice standard. Noile blocuri de rulment din plastic cu rulment fix sunt prezentate în 4 dimensiuni.
► SLSP-S6-FL
► SLSP-S8-FL
► SLSP-S10-FL
► SLSP-S12-FL




| Nr. piesă | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | Capacitate de încărcare statică max. [N] | Greutate [g] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-FL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5.5 | 6 | 30 | 150 | 20 | 
| SLSP-S8-FL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6.6 | 8 | 38 | 150 | 35 | 
| SLSP-S10-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 10 | 52 | 350 | 69 | 
| SLSP-S12-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 12 | 52 | 350 | 76 | 

Ce poate face tehnologia dryspin®
Tehnologia filetului abrupt dryspin® a fost dezvoltată in-house de igus® în 2013 și oferă numeroase avantaje față de filetele abrupte convenționale. Datorită unghiului plat al flancului, acestea transformă eficient forța aplicată într-o mișcare de translație. Cu specificațiile și geometriile adaptate la piulița și fusul din plastic, dryspin® oferă o durată de viață și o eficiență și mai mari pentru filetele abrupte. Datorită geometriei rotunjite a flancului dinților, suprafața de contact dintre axul filetat și piulița șurubului de plumb este redusă, iar sistemele filetate funcționează aproape silențios și fără vibrații sub sarcină.
 
Distanțele mai mari dintre filetele individuale dryspin® cresc proporția (factor 1,3) de polimer optimizat tribologic în filete. Un material mai rezistent la uzură și un grad mai ridicat de eficiență sunt decisive pentru o durată de viață de până la 5 ori mai mare decât cea a filetelor abrupte convenționale.

Cu ajutorul eșantionului gratuit de fir
Este important să țineți un eșantion real în mâini pentru a obține o impresie completă. Vom fi bucuroși să vă trimitem o mostră a șuruburilor noastre cu plumb dryspin®.
Am rezumat pentru dvs. toate specificațiile și avantajele tehnologiei șuruburilor conductoare dryspin® pe eșantion. Vedeți cu ochii dumneavoastră și, dacă aveți întrebări, experții noștri vă vor ajuta cu plăcere.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h