Extinderea gamei de produse

Noul dryspin® Dimensiuni DS3.5x1-RH, DS20x5-LH și DS20x10-LH

Dimensiuni noi ale șurubului de ghidare
  • Funcționare silențioasă datorită geometriei rotunjite a dinților și durată de viață mai lungă datorită asimetriei
  • Durată de viață mai lungă cu până la 30% datorită asimetriei filetului
  • Serie de teste în curs de desfășurare în laboratorul intern de testare
  • Funcționare fără lubrifiere și curățare ușoară datorită oțelului inoxidabil AISI 304 rezistent la coroziune
  • Instrument online gratuit pentru prelucrarea fusurilor fără cunoștințe CAD prealabile, inclusiv desen cotat 2D și preț live

Economisire cu filete glisante: Date tehnice și gama de produse [mm]

Nr. piesăFiletd1 -0,1 [mm] d3 -0,1 [mm] PL max.Greutate [kg] Număr de angrenaje Unghi de înclinare [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227.653,0005.4012.85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46.354.125.41,0000.17851.85

Noile dimensiuni ale axelor filetate dryspin® dintr-o privire de ansamblu

Alte informații importante:

Dimensiunile acționărilor cu șurub de avans dryspin

  • Diametre de la 4 la 50 mm și pasuri de la 0,5 la 100 mm
  • Mai mult de 5.000 de variante în programul standard
  • O mare varietate de materiale și tipuri
  • Experții noștri sunt bucuroși să vă ajute cu selecția
Dimensiuni

Căutați piulițele potrivite pentru șuruburile de ghidare?

  • O mare varietate de materiale și tipuri
  • Funcționare fără lubrifiere și întreținere, coeficient de frecare redus și randament ridicat
  • Costuri de achiziție mai mici cu până la 50,9 % pentru piulița metalică cu șurub de plumb
Piulițe cu șurub de plumb adecvate

Alternativa la șuruburile cu filet trapezoidal convenționale

  • Eliminarea zgomotului și a vibrațiilor datorită dinților rotunjiți
  • Durată de viață mai lungă datorită asimetriei
  • Eficiență mai mare datorită unghiurilor optimizate ale flancurilor
  • 100 % fără coroziune, auto-blocare și multe alte avantaje
16x5

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță