Modificarea limbii :

Noua piuliță cu șurub de plumb dryspin® din stoc de bare în versiuni cilindrice, cu flanșă sau cu cheie plată oferă următoarele avantaje:
Piuliță cilindrică cu șurub:
Diametrul exterior al piulițelor cilindrice pentru șuruburi de ghidare nu este proiectat pentru o montare prin interferență. Prin urmare, recomandăm o potrivire pozitivă pentru fixare, de exemplu, fixarea plăcilor de cheie. În practică, o îmbinare cu șurub s-a dovedit a fi eficientă și pentru forțe reduse. Nu se recomandă, în general, lipirea piulițelor cu șurub de ghidare. În cazul în care piulița cu șurub de plumb trebuie totuși fixată prin lipire, sunt necesare în orice caz teste adecvate și trebuie verificată compatibilitatea cu materialul iglidur®.
Piulițe cu filet de flanșă:
Un cuplu de strângere maxim de 2,5 Nm se aplică pentru șuruburile de fixare ale piuliței cu șurub de plumb cu flanșă. Vă recomandăm să asigurați șuruburile de fixare cu un al treilea mediu (de exemplu, lichid de blocare a filetelor). Pentru cupluri de strângere mai mari, se recomandă utilizarea de manșoane metalice cu fixare prin presare.
| Tip | Nr. piesă | Filet | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piulițe pentru șuruburi de acționare cilindrice | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | 
| Piulițe pentru șuruburi de acționare cilindrice | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - | 
| Piuliță pentru șuruburi de acționare cu flanșă | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - | 
| Piuliță pentru șuruburi de acționare cu flanșă | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 13 | 25 | 19 | 3.2 | 15 | 5 | - | 
| Piuliță pentru șuruburi de acționare cu flanșă, potrivită pentru chei de piulițe plate | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 13 | 25 | 19 | 3.2 | 15 | 5 | 13 | 

Cu ajutorul eșantionului gratuit de fir
Este important să țineți un eșantion real în mâini pentru a obține o impresie completă. Vom fi bucuroși să vă trimitem o mostră a șuruburilor noastre cu plumb dryspin®.
Am rezumat pentru dvs. toate specificațiile și avantajele tehnologiei șuruburilor conductoare dryspin® pe eșantion. Vedeți cu ochii dumneavoastră și, dacă aveți întrebări, experții noștri vă vor ajuta cu plăcere.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h