Modificarea limbii :
Mașinile-unelte sunt supuse unor cerințe diferite. Printre altele, trebuie respectată durabilitatea necesară, dar este importantă și eficiența economică a fiecărui sistem. Ținând cont de aceste aspecte, este întotdeauna important să se ia în considerare calitatea cablului care este adecvată pentru fiecare aplicație. Un sistem de tăiere cu laser nu este afectat de ulei sau alte substanțe chimice similare, astfel încât este esențial ca cablurile de acționare să fie cât mai flexibile posibil și bine protejate împotriva prafului și a așchiilor. CF886 este potrivit pentru acest mediu datorită învelișului său exterior din PVC rezistent la abraziune. Dacă este implicat uleiul, de exemplu într-un centru de prelucrare, atunci învelișul exterior iguPUR al CF896 este alternativa rentabilă la cablurile PUR clasice.

Tăierea, frezarea, tăierea marginilor, lipirea: există multe motoare în industria lemnului care trebuie să fie mutate - nu în ultimul rând datorită automatizării tot mai mari a proceselor. Aceste aplicații pot părea simple la prima vedere, dar și aici, fiabilitatea procesului și lipsa de întreținere sunt extrem de importante. CF886 este ideal pentru condițiile din halele fabricilor. Datorită proprietăților sale bune de abraziune, mantaua exterioară din PVC nu are probleme cu praful sau cu așchiile, iar ecranarea cablului înseamnă că cablurile de date sau de control adiacente nu sunt afectate. Deoarece astfel de sisteme sunt utilizate în întreaga lume, acestea necesită nu numai o durată de viață fiabilă, ci adesea și aprobarea UL.

Spații înguste, agenți de curățare, murdărie și multe lovituri - toate acestea pot fi găsite într-o spălătorie auto. CF30 este proiectat pentru astfel de cerințe și este, de asemenea, potrivit pentru aplicații de la +5 la +70°C datorită învelișului exterior din PVC. Cablul este rezistent la ulei și ignifug; de asemenea, are proprietăți bune de alunecare și poate realiza distanțe de deplasare de până la 100 m. Este important pentru piața internațională ca acest cablu să aibă certificare UL.

Automatizarea proceselor în industria auto economisește timp și bani. Tehnologia de automatizare este esențială în linia de producție, unde necesită o mare cantitate de tehnologie de acționare cu motoare și convertoare. De la lucrările structurale la atelierul de vopsire și până la asamblarea finală, sistemele se află în medii diferite și intră în contact cu materiale diferite. Toate aceste domenii necesită cabluri pentru motoare care îndeplinesc cerințele stricte ale industriei auto.

Instalațiile de reciclare a deșeurilor nu sunt un loc curat; temperaturile ridicate, murdăria și, de obicei, distanțele lungi pot fi o problemă pentru cabluri. Cu toate acestea, în special în condițiile extreme care predomină în gestionarea deșeurilor, este important să existe sisteme de siguranță. CF35.UL este făcut pentru acest lucru. Fie că este vorba de umiditatea extrem de ridicată dintr-o instalație de compostare sau de praful și murdăria de la utilizarea termică. Datorită învelișului exterior din TPE, cablul este proiectat pentru temperaturi cuprinse între -35 și +90°C și nu este afectat nici măcar de bio-uleiuri. Călătoriile lungi de până la 400 de metri sunt o problemă la fel de mică ca spațiile de instalare înguste sau radiațiile UV într-un sistem exterior. Deoarece astfel de soluții sunt, desigur, utilizate în întreaga lume, aprobarea UL este, de asemenea, demnă de menționat aici.

Cu siguranță, defecțiunile cablurilor nu sunt niciodată de dorit. Cu toate acestea, o defecțiune a cablului în timpul deplasării macaralelor și cărucioarelor este de neconceput. Fiabilitatea și siguranța maximă sunt necesare aici. Cablurile pentru motoare utilizate sunt, prin urmare, expuse la provocări majore. Temperaturile de la -40°C la +80°C nu sunt neobișnuite. În plus, există, de obicei, călătorii lungi și, prin urmare, sarcini ridicate din cauza utilizării continue și a prafului. Cablul motorului utilizat trebuie să reziste la toate aceste condiții.

Scopul testului a fost de a determina durata de viață a cablului motor răsucit din familia de cabluri pentru roboți CFROBOT7. CFROBOT7 trebuie să reziste în mod fiabil la mișcări continue, cum ar fi într-un robot cu o torsiune de +/-180°, așa cum se întâlnește în industria auto.
În aceste aplicații, se întâmplă adesea ca roboții să fie permanent în mișcare, iar cablurile sunt, prin urmare, expuse constant la această torsiune. Datorită unui ecran general închis și a mantalei exterioare robuste din PUR, acest cablu este ideal pentru mișcări în gama 3D.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h