Soluțiile existente readychain® au fost extinse pentru a include interfața centrală Module Connect ca parte a optimizărilor care fac obiectul îmbunătățirii proceselor. Acest lucru a simplificat foarte mult manipularea pentru punerea în funcțiune, precum și pentru lucrările de service și inspecție, iar timpii de oprire au fost minimizați.
Datorită modularității flexibile, spațiul de instalare existent a putut fi utilizat în mod optim. Pentru conectarea numeroaselor cabluri într-o manieră compatibilă din punct de vedere industrial, au fost utilizate patru carcase cu câte patru intrări de cablu și diferite suporturi de contact din gama de produse existente pe fiecare parte. Din programul modular Harting de corpuri izolante, care cuprinde peste 100 de variante diferite, am instalat, printre altele
- Pneumatică
- Alimentare cu un domeniu de sarcină de curent de până la 70A
- Alimentare cu un domeniu de sarcină de curent de până la 16A
- Conductor de protecție
- Sub-D
Partea cu pini a interfeței Module Connect a fost asamblată de igus® în fabrică și apoi livrată clientului cu testarea finală. Cealaltă parte a conectorului, partea soclu a Module Connect, a fost încorporată direct în sistemul existent la fața locului de către montatori cu experiență igus®. Datorită acestui serviciu, fereastra de timp îngustă de pe șantier a putut fi utilizată în mod optim, iar igus® ajută, de asemenea, la minimizarea posibilelor surse de eroare și furnizează "totul dintr-o singură sursă".