Cablu de control chainflex® CF5

CF5.05.02 product image
igus-icon-lupe
1. Manta interioară extrudată, amestec de PVC, rezistent la ulei 2. Element central cu rezistență mare la întindere 3. Conductori împletiți în mănunchiuri în jurul elementului de mijloc cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
CF5.05.02 product image
igus-icon-lupe
1 of 3
CF5.05.02 product image
1. Manta interioară extrudată, amestec de PVC, rezistent la ulei 2. Element central cu rezistență mare la întindere 3. Conductori împletiți în mănunchiuri în jurul elementului de mijloc cu rezistență mare la întindere
CF5.05.02 product image
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Înveliș exterior din PVC
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF5.05.02
2x0,5