În toate domeniile, au fost căutate componente care să permită funcționarea fără lubrifiere, cu întreținere simplă, niveluri minime de zgomot și costuri reduse. Rulmenții noștri liniari și rotativi sunt utilizați pentru diverse sarcini la cele patru stații:
1. Puntea transportoare:
Podul de transport/descărcare miniatural cu o suprafață a rolelor de 65 mm x 120 mm a fost proiectat cu o serie de rulmenți netezi iglidur G (GSM-0810-22), care rulează liber pe tije fixe netede din oțel inoxidabil cu un diametru de 8 mm. Acest lucru a redus practic la zero frecarea transportorului cu role, făcându-l în același timp foarte simplu și lipsit atât de întreținere, cât și de coroziune. În plus, acesta a putut fi montat în cele mai înguste spații.
2. Împingător:
Împingătorul este construit folosind un ghidaj de profil Drylin W în combinație cu o pereche de blocuri de pernă corespunzătoare ale carcasei Drylin W și o pereche de blocuri de pernă reglabile. Atunci când se deplasează spre înainte, acest aranjament coboară tija de împingere astfel încât să împingă o serie de produse în lateral. În timpul cursei de întoarcere, acest sistem ridică tija deasupra produselor, astfel încât acestea să poată intra în zona de împingere, chiar dacă tija de împingere trebuie încă să fie retrasă. Acest sistem necesită un singur cilindru cu frecare redusă pentru a efectua mișcări orizontale și verticale. Acest lucru permite un mecanism foarte rapid și fiabil.
3. Alimentarea cu carton:
Pentru indexorul de cutii de carton, care asigură avansul în sistem, a fost utilizată o combinație de ghidaj de profil drylin W, bloc de pernă drylin W și o variantă de rulment reglabil într-un mod similar pentru a obține o funcționare fiabilă.
4. Ridicarea cartonului:
Sistemul de manipulare pentru ridicarea cutiilor de carton a fost realizat cu un sistem de ghidare verticală cu două șine drylin W și doar patru blocuri de pernă drylin W, care sunt dispuse astfel încât să acomodeze complet sarcina proeminentă. Acest aranjament este ușor, practic fără frecare, silențios și rentabil.