Încovoiere flexibilă

Arbore flexibil pentru mese liniare cu ax Drylin®

Ax flexibil cu două cabluri de conexiune și un conector.
  • Lungimi: 300 mm, 500 mm și 1000 mm (gamă flexibilă)
  • Material: Arbore flexibil: oțel brunit, protecție din plastic: Rilsan, piesă de conectare: oțel inoxidabil AISI 303
  • Pentru toate diametrele robinetului (10, 12, 14 mm)
  • Instalare flexibilă & economie de spațiu

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Desen tehnic

Flexwelle cu cote și desen detaliat al ghidajului arborelui.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță