Modificarea limbii :

diagramă. 04: Datorită spațiului de montaj definit și a inelelor O externe, rulmentul R autoreglabildrylin® din seria 03 poate compensa erorile de paralelism. Adaptoarele sferice drylin®® pot compensa erorile de aliniere. Anodizarea dură protejează adaptorul din aluminiu împotriva uzurii
Drylin®® seria 03 de rulmenți netezi liniari oferă avantaje majore în aplicațiile cu arbori paraleli. Datorită geometriei lor, ele compensează erorile de dezaliniere și paralelism și ar trebui utilizate pe arborele mai îndepărtat de acționare.
Designul prevede o zonă încoronată pe învelișul exterior al rulmenților din aluminiu pentru auto-aliniere. Acest lucru previne o reducere a capacității de încărcare din cauza autoreglajului, deoarece arborele se sprijină întotdeauna pe întreaga suprafață proiectată. Distribuția uniformă a sarcinii pe întreaga suprafață a rulmentului înseamnă că în cazul rulmenților liniari cu auto-aliniere Drylin®® nu se produce presiune pe margini. Pentru a compensa abaterile în paralelismul a doi arbori, diametrul exterior este cu 0,2 până la 0,3 mm (în funcție de dimensiune) mai mic decât alezajul carcasei. Acești rulmenți au un scaun de rulment elastic datorită inelelor O-ring montate. Supradimensionarea specifică abaterea maximă admisă în paralelism.
Rulmenții auto-aliniați din gama Drylin®® sunt livrați anodizați dur. Această suprafață garantează cea mai mare rezistență la uzură atunci când rulmentul din aluminiu se deplasează în carcasă în timpul mișcărilor de echilibrare.
Rulmenții pentru carcasă din seriile OJUM06 LL și RJUM-06 LL sunt o altă variantă. Designul rulmentului permite o compensare a paralelismului între arbori de ±3 mm. Suspensia unică a carcasei de susținere pe o axă care rulează în direcția z permite compensarea dezalinierii unghiulare de până la 3,5°.
| Seria | Egalizare |
|---|---|
| Seria RJUM-03/OJUM-03 | +/- 0,5° |
| Seria RJUM-06 LL / OJUM-06 LL | +/- 3,5° |
| Seria | Egalizare |
|---|---|
| Seria RJUM-03/OJUM-03 | +/- 0,1 mm |
| Seria RJUM-06 LL / OJUM-06 LL | +/- 3 mm |

diagramă. 03: Regula 2:1,
Primul rulment flotant, al doilea rulment fix
Trebuie respectate câteva recomandări pentru utilizarea cu succes a rulmenților liniari fără întreținere Drylin®: Dacă distanța dintre forța de antrenare și rulmentul fix este mai mare de două ori decât distanța dintre rulmenți (regula 2:1), un coeficient de frecare statică de 0,25 duce teoretic la blocarea ghidajului.
Principiul nu depinde de sarcină sau de forța de antrenare. Este un produs al frecării și se referă întotdeauna la rulmentul de fixare. Cu cât acționarea este mai îndepărtată de rulmentul de ghidare, cu atât uzura și forța de acționare necesară sunt mai mari.
Dacă regula 2:1 nu este respectată atunci când se utilizează rulmenți liniari, rezultatul este o mișcare neuniformă sau chiar blocarea sistemului. Acest lucru poate fi adesea remediat cu modificări relativ simple.
Dacă aveți întrebări cu privire la proiectare și/sau instalare, vă rugăm să contactați consultanții noștri pentru aplicații.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h