iSet Steel Rotation Module (SRM) | Unghi de rotație de până la 380°

Lista de piese

Caracteristici și beneficii

  • Fără contact prin alunecare - fără puncte de prindere suplimentare
  • Ghidarea tuturor mediilor în siguranță într-un singur sistem (energie, date, lichide, aer...)
  • Soluție standardizată pentru aproape toate industriile cu diametrul exterior de până la 2,8 metriSistem complet, inclusiv e-chain®, elemente de conectare, separare interioară și jgheab de ghidare galvanizat pot fi comandate cu un număr de piesă.
  • Datorită optimizărilor de proiectare și de proces
    prețurile au putut fi reduse cu 25 %, iar termenul de livrare
    termen de livrare de 3 săptămâni a putut fi realizat
  • Fără costuri de planificare a proiectului
  • Fără cantități minime de comandă - preț de sistem avantajos fără cantități minime de comandă
  • Livrare preasamblată opțională

Produse adecvate

Mai multe informații

iSets

Seturi complete de lanțuri energetice

Baza de cunoștințe

Baza de cunoștințe privind portcablurile

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță